操作人员能够最大程度地提高其生产效率
丹佛斯致力于通过设计耗费更少而功能更多的智能解决方案,帮助 OEM 赢取当今市场中的竞争优势。通过智能系统设计,丹佛斯帮助您打造更安全、更节能,能够精确控制的机器,从而帮助操作人员最大化他们的生产效率。
我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。我们行业领先的控制装置、显示屏、泵、阀和马达协调运作,就有了能够对操作人员输入的指令做出精确响应的强大机器——因此,您的机器不但能更有效地进行控制,还能更高效地控制。
由于 OEM 趋向使用电子工作装置控制以提高效率,而适用于 CAN 式机器控制的丹佛斯PLUS+1® 电子解决方案,使客户能更快地将更智能化的机器投入市场。客户可以使用 PLUS+1® GUIDE (图形化用户集成开发环境)功能模块库拖放组件和应用模块,加快开发时间。
最终能使机器成为操作人员的扩展部分的精确工作装置——同时也是您的客户所需的高级解决方案。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电控恒扭矩控制丹佛斯 45 系列压力补偿/负载敏感 (PC/LS) 泵具有电控恒扭矩 (ETL) 控制功能,可在数毫秒内积极主动限定系统压力从而限制吸收扭矩在发动机可提供扭矩的范围之内,防止发动机熄火。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }防熄火丹佛斯提供自动控制机器动力需求以防止失速的防失速解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }精确工作装置控制丹佛斯精准工作装置控制可以改变这一切。实现最小化开支、风险和机器设计周期——并实现产品的更快上市。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }提升器控制如果您与丹佛斯合作,您将能够获得易于合并至生产中的提升控制解决方案,通过提高您的客户的安全性、舒适度和生产率,帮助您提高机器的竞争优势。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 软件我们功能强大的编程环境可提升您的工程设计生产率,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }D1系列开式回路重载轴向柱塞泵D1系列为新一代伺服控制重载开式回路泵。具有高品质、高可靠性、高效率、安装方便的特点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }45 系列开式轴向柱塞泵45 系列开式轴向柱塞泵的排量范围非常广,从 25cc 到 147cc,最高压力可达 310 bar,适合各种应用和需求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 输入/输出模块使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® MC 微控制器我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }装载机解决方案与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们。