拖拉机

  • 概述
  • 案例故事
  • 相关应用
  • 相关产品
  • 相关解决方案

拖拉机

农民和承包商需要速度更快、更精准,且容易操作的拖拉机,从而最大程度地提高利润并保证业务的可持续性。为此,经过实践证明,与传统转向装置相比,自动导航转向装置能够将农作物产量提高 6%。

丹佛斯不仅提供满足自动导航需求的电动液压转向器,而且还提供满足现代农用拖拉机需求的先进提升控制解决方案、阀件、泵件和显示器。

我们品种多样的传感器有助于监控拖拉机的制动、过滤器、储油器,并为风扇驱动系统、提升控制系统和动力管理系统提供反馈。

案例故事

相关应用

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 工业位置传感器; } else if (isBigColumns) { 工业位置传感器 } else { 工业位置传感器 }
    位置传感器

    丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。

     

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200 系列——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { MBS 1200 系列——丹佛斯 } else { MBS 1200 系列——丹佛斯 }
    MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器

    紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。

相关解决方案