我们的服务
未来的先进机器诞生于今天。而全球的 OEM 都可以期待丹佛斯的开发解决方案,它能更快速地将最先进和高生产性能的作业机器投入市场。这都依赖丹佛斯 PLUS+1® 软件解决方案。
我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
使用 PLUS+1® GUIDE(图形用户集成开发环境)系统就像拖放逻辑数据流中链接在一起的预设且经过测试的软件模块一样简单。
PLUS+1® 兼容产品方便将输入和输出设备包括传感器、手柄、控件和显示器与泵件、电机和阀件相集成。软件应用库提供设计驱动系统、转向解决方案、工作装置及其他所必要的核心逻辑。
PLUS+1® GUIDE 系统开发环境能够大幅减少软件开发时间和成本,因为丹佛斯已经在系统开发设计中投入多年的行走机械专业技术,并在预先设计的软件库和已验证的软件库模块中投入测试。这能使您避开高成本的程序设计和漫长时间的设计周期——这样一来,您就可以更快捷地将更高质量的机器上市。

PLUS+1® 平台
该功能强大的编程环境可使您的工程生产率加倍,帮助您更快向市场推出高性能的智能车辆。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }操作者体验我们逐步开始关注操作者的体验,助力提高行走机械操作者的效率、生产力和舒适感。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }风扇驱动通过反排量马达 (RDM) 及新的 45 系列风扇驱动控制装置 (FDC) 优化风扇驱动解决方案。RDM 代表的是技术创新与设计方面的颠覆性突破。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }行走系统我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们。
相关产品
即将推出...
即将推出...