快速转向
操作拖拉机、轮式装载机或伸缩臂叉车等行走机器时,在工作期间
转向需要精确的机动性。
Fine-tune steering performance
可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
通过将 PVED-CLS 数字驱动器与 SASA 转向角度传感器集于一身,丹佛斯 OSPE 或 EHi 转向阀让您可以微调转向性能。 其中,PVED-CLS 驱动器内置专门针对农业和建筑业使用的机器进行特殊优化的转向软件,而 SASA 转向角度传感器则用于检测方向盘的绝对位置与转速。
使用该系统,您可以调整方向盘的转动圈数,以调整转向性能,适应特定的工作要求或路面驾驶条件:从左极限到右极限转两圈,可以实现精确的高速行驶;从左极限到右极限转七圈,可以实现精确的静立或低速机动性。
还可以根据车速自动调整转向比。 这是一种完美的解决方案,不仅可进一步提高车辆系统设计的灵活性,而且可以有效降低工作疲劳程度,提高操作效率。
功能与优势
OEM
- 完整的系统解决方案
- 简化设计
- 预设转向设置
操作人员
- 提高操作效率
- 提升舒适性
- 改变车速时无缝平稳过渡

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器这些传感器能够检测从 ±15° 到 360° 的角度,例如踏板加速器、前或后转向、悬挂位置或座舱旋转。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器丹佛斯倾角传感器专为确保为农业和建筑机械以及物料搬运设备等应用提供强大且高性能的解决方案而开发。这些传感器通常用于安全应用中,以便控制机器或其部分的角度,为工作人员开辟安全区域。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }钳盘式制动器除了提供 Airflex 钳式制动器外,丹佛斯还和 Coremo Ocmea 合作,成为了工业、船舶、石油和天然气、能源和娱乐行业应用领域安全可靠解决方案的领导者。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }方向控制阀 - 分体式我们的分体式方向控制阀产品组合提供一流的控制解决方案,可大幅度提高效率,并为各种机器和应用提供解决方案。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }线控转向借助我们的自动防错线控解决方案,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或迷你方向盘)取而代之。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。
工具和应用

产品系列





案例故事
即将推出...
即将推出...
新闻
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯动力系统亮相T50全球工程机械50强峰会2021年12月6日星期一2021年11月22日,以“定义产业,定义未来”为主题的2021年全球工程机械50强峰会暨中国设备租赁峰会(以下简称“T50”)在上海成功举办。丹佛斯动力系统以“拥抱产业新未来”为主题,深度参与了大会诸多的重要环节,与参会嘉宾分享了我们在“国内大循环,国内国际双循环”的新发展格局下所取得的成绩以及对未来的展望。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2019 CIAME农机展,丹佛斯将亮出多项全新成果2019年10月15日星期二在2019中国国际农业机械展览会上,丹佛斯将为农机行业带来多项新成果,其数字化、智能化液压及电气解决方案势必会满足中国农机行业未来的发展需求。