手柄转向
在道路坡度、收割庄稼和使用起重机提举重物等非路面应用中,
开阔的视野是正确安全完成作业的根本条件。 手柄转向可以明显改善操作人员在机器驾驶室中的视野。
卓越的机器可控性
为改善操作人员的视野,提高精准度,手柄转向日益成为大家的首选。 为他们提供更舒适的驾驶室体验。 在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
拆卸转向柱后,您的驾驶室设计拥有无限灵活性。 您可以使用单个手柄进行转向,或者安装两个手柄分别用于转向和执行多种功能。 这让操作人员可以完全使用手和腕操作机器。 不仅可以简化操作,降低疲劳感,还可改善视野,更好地控制机器。
在丹佛斯应用开发中心,我们可以与您共同设计、测试和实施适合您机器的手柄转向解决方案。 我们的 JS1-H 重型手柄系列包括各种符合人体工程学设计的模块化组件。 它们与 PLUS +1® 工具箱完全兼容。 PLUS +1® 兼容让一切变得简单。

案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }改善海上冬季航行冬季海上航行高速公路 II (WINMOS II) 项目由欧盟连接欧洲设施计划共同资助,是一项投资 760 万欧元的计划,旨在开发和加强欧盟最北端水域(例如波罗的海)的海上冬季航行系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全面释放车辆机动性葡萄园和果园工人通常需要在非常局促的空间内进行作业。 农民企业家 Lorenzo Menghi 使用搭载 ActiveSteer 的SAME Frutteto CVT,这是一款特种作业拖拉机,它采用了丹佛斯动力系统的 MultiAxis-Steer™ 四轮电液转向解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }台北巴士推动电动巴士改革台湾台北市采用 Danfoss Editron 的动力总成系统,为其首条全电动巴士线路提供动力。借助该系统,巴士不会产生任何排放,并且在满载时,续航可以超过 260 km,而在空载时为 300 km。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }未来的井下矿用车辆就在眼前Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH(Paus),是一家矿用及隧道领域的专业机械和车辆制造商,并已经开发出了全电动的 MinCa 5.1 非公路车辆,并由我们的 EDITRON 动力总成系统进行驱动。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }芬兰最古老的渡轮改为全电动Danfoss Editron 为芬兰最古老的渡轮提供了一个零排放的电驱动力总成系统。Föri 渡轮认识到需要使用更清洁、更高效的船舶,因此用电动机取代了柴油机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯电动挖掘机将柴油动力挖掘机改造成全电动土方机械。要满足挪威政府关于建筑工地零排放新政策的要求,这是关键所在。
产品系列





相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }线控转向借助我们的自动防错线控解决方案,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或迷你方向盘)取而代之。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。
新闻
即将推出...
即将推出...