喷雾机的精准控制
无论是牵引式喷雾机还是自行式喷雾机,都对精准控制有极高的要求,从而确保高效运用营养素和杀虫剂,进而提高农作物产量并最小化成本。丹佛斯的压力传感器是喷雾机的关键零部件。对于流体喷雾机和自行式喷雾机的精准喷洒,我们的压力传感器在我们极为先进的 1-泵-4-马达的行走解决方案中是一个非常重要的零部件。凭借专为四轮转向和自动导航创造的电动液压转向产品,丹佛斯成为世界领先的系统和零部件供应商,能够保证喷雾机的精准控制。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }废气回收废气再循环可减少排放,帮助您达到 4 级规定的要求。丹佛斯温度传感器可帮助您的系统对温度变化作出快速反应,适用温度范围宽。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农用喷射系统农用喷雾器需要监控压力和肥料喷射量,可在电路中安装一个压力变送器和电磁阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }刹车灯刹车灯非常重要,用于警示后方驾驶员您的车辆正在减速。在公共道路上行驶的越野车必须根据道路规则配备刹车灯系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液压储油器丹佛斯温度传感器有助于在能量转换与传输过程中将液压储油器保持在最佳系统温度,从而减少停机时间和系统磨损。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液压制冷系统为确保任何液压系统安全可靠运行,可靠制冷至关重要。使用丹佛斯温度传感器,您可以控制液压油温度,从而减少停机时间和设备磨损。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B,伺服操控式 2 位/2 通高压电磁阀EV224B 是一种高压间接型 2 位 2 通伺服操控式电磁阀,工作压力最高可达 40 bar,介质温度最高可达 60 °C,具有常闭和常开二种类型。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }H1P 闭式轴向柱塞泵H1P 是丹佛斯 H1 系列产品之一,该产品不但是闭式回路变排量轴向柱塞泵的先驱,而且是整个行走液压行业的先驱。基于我们公司数十年的经验,H1P 能够为您提供极高的质量和标准,以及业界最佳的创新型高效技术。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变量轴向柱塞马达丹佛斯提供用于开式和闭式系统的轴向柱塞马达,排量范围从20cc到250cc,且有定排量、两点变量和比例变量等控制形式,同时也可提供最小排量为0cc选项 。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。