预期性能
对于道路建设承包商来说,时间至关重要,因为他们必须在协定的日期前完成任务。因此,他们必须依赖安全可靠且功能强大的机器,帮助他们清理、压实和弄平地面,并建立分层,从而打造结实耐用,能够抵抗各种天气的道路。丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
如果您是道路建设机器的 OEM 制造商,您会发现丹佛斯将成为您强大的合作伙伴。我们会分析机器的变速器、转向和工作装置要求,然后设计出一个完整的车辆概念,从而满足各种需求——无论是在崎岖的地面操作还是在不同场地之间运输材料。
由于操作员经常在一个班次期间切换不同的机器,所以一个直观的,符合人类工程学的人机界面 (HMI) 成为必需。这就是丹佛斯 PLUS+1® 控件出类拔萃之处。通过以高效无缝的方式将所有液压子系统紧密连接在机器上,PLUS+1® 智能软件能够完美管控所有机器操作。
我们的 H1 泵和马达,模块化 PVG 阀件、风扇驱动和转向系统持续为您提供所需的性能。
甚至还能够远程监控、管理和升级整个设备机群。丹佛斯远程信息处理解决方案保证您的连接性。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }装载机解决方案与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B,伺服操控式 2 位/2 通高压电磁阀EV224B 是一种高压间接型 2 位 2 通伺服操控式电磁阀,工作压力最高可达 40 bar,介质温度最高可达 60 °C,具有常闭和常开二种类型。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® Suite在 MyDrive® Suite 中查找 VLT® 和 VACON® 变频器及变流器所需的每个数字工具。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。