牵引控制技术
丹佛斯已经使牵引力控制进展成为了我们超前设计使命的一部分。这个许诺让我们进一步了解了牵引力控制技术,使我们能够为您提供制造使机器具有竞争优势的高级牵引控制所需的产品和解决方案。
在非路面应用中,车辆时常遭遇有不同程度摩擦力的地形。当作业条件潮湿、泥泞或冰冷时,设备操作人员需要相信他们有适当的牵引力控制来完成作业,并保证他们在车辆内的人身安全。
车辆的车轮不会经常在同一类型的路面上行走。当这种情况发生时,适当的牵引控制技术可以帮助控制车轮速度和防止机器打滑。
丹佛斯如何应对这个挑战的一个例子是,通过 H1 泵驱动液压系统并在每个轮边配备 H1 马达。当车轮速度传感器检测到低牵引工况时,丹佛斯的微控制器将会独立地控制每个马达的排量。作用到每个车轮上的力会与车轮当前的地面接触情况所能维持的力相匹配。如此一来,便可减少地面损坏,并确保机器遇到的地面条件所允许的最大牵引力。这种情况可以在丹佛斯应用开发中心利用各种真实测试条件,针对特定需要进行测试和改善。
相关产品
即将推出...
即将推出...
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }双边驱动由于在传动系、泵和马达方面的进步,如今的机器功能愈加丰富且运作高效。而丹佛斯在完善将其组合于一个整体的双边驱动解决方案方面处于领先: 实现对设备的精确控制、减少操作人员疲劳、产生更高生产率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }行走应用程序库丹佛斯行走应用程序库(PAL)是一个收集针对行走应用程序的功能模块的库。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制动重型车辆。小型发动机。更加严格的制动距离法规。这些都是重型设备制动系统所面临的挑战——而同时也是丹佛斯解决方案能够克服的挑战。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动控制解决方案汽车控制技术有助于提高机器的可控性,不管操作员技能水平如何。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }最佳功率控制该款独特的解决方案能够不断调整关键动力总成系统组件的运行参数,以维持最优的效率。这些组件包括柴油机、静液压传动组件、液压泵和马达。