行走应用程序库
缩短开发时间
丹佛斯行走应用程序库(PAL)是一个收集针对行走应用程序的功能模块的库。借助丹佛斯 PLUS+1® 和 PAL,您可以为移动机械开发完整的行走系统,或将任何 PAL 功能模块集成到现有的行走系统中 - 无论采用何种的系统配置或硬件。
PAL 不仅能够确保一流的机器性能,为您提供竞争优势,还能够显著缩短开发时间,让您的应用程序更快上市。
PAL 可以帮助您应对各式挑战,例如,静液压核心功能、节约燃料、防熄火、发动机超速、防抱死控制等。拥有能够投入现存系统的可靠、高质量的软件模块,能够在支持整个开发流程的同时,减少 50% 或更多的开发时间。
如果您选择 PAL,您不只是简单获得了行业领先的软件解决方案,您还获得了仅丹佛斯能提供的专业知识和支持。不论您是想要与丹佛斯工程师合作应对特殊挑战,或只是想要专业支持带来的信心与安全感,丹佛斯都能带给您。
相关产品
即将推出...
即将推出...
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }牵引控制丹佛斯已经使牵引力控制进展成为了我们超前设计使命的一部分。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }双边驱动由于在传动系、泵和马达方面的进步,如今的机器功能愈加丰富且运作高效。而丹佛斯在完善将其组合于一个整体的双边驱动解决方案方面处于领先: 实现对设备的精确控制、减少操作人员疲劳、产生更高生产率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制动重型车辆。小型发动机。更加严格的制动距离法规。这些都是重型设备制动系统所面临的挑战——而同时也是丹佛斯解决方案能够克服的挑战。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动控制解决方案汽车控制技术有助于提高机器的可控性,不管操作员技能水平如何。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }最佳功率控制该款独特的解决方案能够不断调整关键动力总成系统组件的运行参数,以维持最优的效率。这些组件包括柴油机、静液压传动组件、液压泵和马达。