安全、高效作业
无论是在高尔夫球场及边缘地带还是公园或其他市政区域,确保草皮的平整和整齐都是一项不变的要求。草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
对于草坪及草皮机械而言,低环境影响是一个关键要求。具体来说,应确保较高的燃油效率、较低的噪音和空气污染。驾驶舱中的操作人员每天需要坐上数个小时,因此需要确保设备良好的可视性、人机工程学控制及轻松的可操控性。
丹佛斯的手柄、显示器、低噪音转向装置以及 PLUS+1® 控制装置可让驾驶操作变得更舒适。借助我们的比例阀、传感器和控制装置,许多机械功能均可实现自动化,让操作人员能够专注于他们的地面维护任务。
为了确保草坪及草皮机械能够在任何条件下全天候运行,我们的所有液压系统均采用了健全、安全且易于维护的设计。丹佛斯的传动系统由中型功率泵和马达构成,即便是在陡峭、不平整的地形上,也可以提供强大的牵引力,而且一直采用紧凑设计,非常节省空间。
对于拥有大规模机器集群的承包商,丹佛斯远程信息处理解决方案可帮助他们监控每台机器的性能和维护需求。您甚至可以远程升级控制软件。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® Suite在 MyDrive® Suite 中查找 VLT® 和 VACON® 变频器及变流器所需的每个数字工具。
相关解决方案
即将推出...
即将推出...