满足您的动力需求
想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战 — 开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 或将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。执行此类作业的机械必须拥有强大的功力。丹佛斯设计的大流量液压解决方案可以满足这些需求。
这些重型挖掘机、矿卡、装载机和起重机均需要高容量,也就意味着很高的燃料消耗。因此,无论您是机械制造商还是操作者,节能的液压组件和系统皆意义重大。
在丹佛斯,我们生产的各类柱塞泵和 PVG 比例阀均可满足大型工业机械的大流量需求。这类组件与我们的智能 PLUS+1® 控制器连接并通过其加以管理,为起重和移动重物等工作装置提供动力。人机工程学操纵杆可轻松操作工作装置,同时可最大程度降低噪音和震动,确保操作者舒适性。
不论操作何种规模的机械,安全性和准确性皆是最重要的两个要求。丹佛斯转向器配有流量放大器,可快速、安全地执行所有命令,操作者可放心操作。丹佛斯 H1 传动系统可提供必要的牵引和速度。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® Suite在 MyDrive® Suite 中查找 VLT® 和 VACON® 变频器及变流器所需的每个数字工具。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。