精准的林业作业
在林业日常运营中,时刻都会遭遇高低不同、有坡度的地形及狭窄的作业空间。因此,林业作业者需要的是强大、可靠的林业机械,帮助他们砍伐树木并进行除枝和切割处理、装卸和运输原木、进行移植前的林地平整等作业。丹佛斯的工作就是交付有助于实现精准、高效的林业作业的智能化液压解决方案,帮助您设计出这些功能强大的机械。
需求千变万化。因此,您可以借助我们的模块化设计,它能够为您提供一流的灵活性,灵活解决林业作业中遇到的各种挑战。我们的转向、行走、作业与电子组件完美搭嵌在无缝定制化系统中,可提供市场领先的操作舒适度和机械作业效率,满足您在该方面的需求。
丹佛斯是您 H1 传动系统的合作伙伴,该系统可在恶劣的地形条件下确保最大化的可操控性,同时提供高效的风扇驱动,让您的系统即便进行数小时的重型作业也能时刻保持高效冷却。由于配备了我们的可调整泵和马达,因此可在作业的同时确保高精度的机器移动和定位。无论是在路面还是非路面工况,我们的转向装置均可确保完全、安全的控制。
这款市场上最具响应性的人机界面堪称“完美”。我们的高科技解决方案,包括踏板、手柄、显示器和传感器,均为实现精准控制而设计,而且所有这些组件均使用 PLUS+1® 移动电子件完美集成到了整体机器系统之中。借助丹佛斯远程信息处理解决方案,您可以时刻跟踪整个林业机械集群。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9200,适用于一般工业应用的低压传感器该 MBS 9200 型低压传感器具有紧凑设计,专用于大型工业发动机应用,如曲轴箱和涡轮增压器过滤器的监控,以及液位测量的应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® Suite在 MyDrive® Suite 中查找 VLT® 和 VACON® 变频器及变流器所需的每个数字工具。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }行走系统我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }转向作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。