完整的风扇驱动解决方案
借助我们完整的风扇驱动解决方案,您便可最大化可用发动机动力,减少燃料成本和提高操作人员生产率。
通过反排量马达 (RDM) 及新的 45 系列风扇驱动控制装置 (FDC) 优化风扇驱动解决方案。RDM 代表的是技术创新与设计方面的颠覆性突破。集成式换向阀是这项新技术的核心,当在风扇驱动领域内使用时,既可节省成本,也能提高效率。FDC 可搭建使用 45 系列 K2、F 及 J 型产品,该风扇驱动是行业内重量、尺寸与适用性的最佳组合产品。风扇驱动控制允许的最小系统压力可使风扇获得更低的风扇转速,这既提高了风扇驱动系统的效率,也为制冷需求较低的工况提供了更多收益。
我们的 H1 系列闭式回路泵和马达可为高功率应用提供风扇驱动系统解决方案。H1 泵的可变排量能够让风扇速度与发送机速度相互独立,通过优化风扇运行实现精准的冷却控制,在确保系统运行性能的同时,实现效率最大化。此外,对于一些高级应用情况,为了提升灵活性,命令中心还能够输出零风扇速度。H1 风扇驱动控制装置 (FDC) 经过了优化,使得运行马力得到了提升,同时导线开路功能支持故障时的完全冷却,确保车辆的安全运行。H1 和 FDC 均由 Plus+1® GUIDE 兼容模块提供完全支持,使其能够更轻松地在久经现场验证的可靠的风扇驱动系统上实施。
基于独特冷却需要,我们可以与您共同设计许多不同开式和闭式回路风扇驱动系统,供您在牵引机、联合收割机和普通收割机等多种应用中使用。所有丹佛斯配置同样使用 PLUS+1® 微控制器来达到精确和高效控制。

联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }45 系列开式轴向柱塞泵45 系列开式轴向柱塞泵的排量范围非常广,从 25cc 到 147cc,最高压力可达 310 bar,适合各种应用和需求。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。