最佳的物料搬运性能
机场、海港和仓库都是频繁需要物料搬运的工作场所。在这些工作场所中,都必须在受限的室外和室内空间内执行许多重型任务,这就需要安全、精确且可靠的机器。为此,丹佛斯设计了一流的液压解决方案,可帮助您确保最佳的物料搬运性能。
采用空间节省技术设计的叉车,即便是在狭窄的走廊和过道,也能应付自如。需要在有限的空间内实现安全、高效作业的垃圾压实车、高空作业车、伸缩臂叉车及公用载重汽车,同样也是如此。正因为如此,才必须采用紧凑的转向和工作功能系统。
丹佛斯是物料搬运行业的专业合作伙伴。从我们的比例阀、传感器和人机工程学手柄到我们的智能化 PLUS+1® 控制系统,我们致力于设计一流的集成式液压解决方案包,确保整个机器的高效驱动与管理。我们将机器安装与维护的简洁性融入设计之中。
在所有的丹佛斯液压系统各种,操作人员的舒适性是设计时的第一优先事项,尤其是在驾驶员需要同时操控并协调多个功能时。当操作人员需要从驾驶舱外部操作机器的工作功能时,可以清晰地了解机器性能、使用远程控制选项。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hyster-Yale-Group 荣誉证书丹佛斯动力系统荣获 Hyster-Yale Group 2015 年荣誉证书,Hyster-Yale Group 是我们的客户,也是材料搬运设备的全球领导者。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® Suite在 MyDrive® Suite 中查找 VLT® 和 VACON® 变频器及变流器所需的每个数字工具。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。