车辆整体系统
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。承包商需要功能强大的机械,不仅可以在窄小的空间进行操控,而且还可以保证运行效率和安全性。丹佛斯是车辆整体系统的绝佳合作伙伴。
无论是准备地面、启动建筑工程还是新建筑周边区域的绿化,建筑设备均必须达到最高的性能需求。必须实现精准的可操作性且工作装置运行稳健,此外,还应配备积极响应机械操作员的控制器并符合人机工程学设计。
丹佛斯将与您携手为您的整个系统设计最佳液压解决方案。我们拥有种类多样的模块化组件工具箱和智能 PLUS+1® 软件、传感器和控制器,可提供卓越的传动、转向、冷却和工作装置运行功能,让您的机械顺利完成操作。
以伸缩臂叉车的伸缩臂或高空作业平台的升降臂为例。在有人员在脚手架或升降悬篮施工作业的建筑物附近,操作必须准确、平顺且安全。我们的模块化 PVG 阀门配以 SIL2 传感器和 PLUS+1® 控制器,专为应对这类挑战而打造。
系统无缝集成是丹佛斯的一大品质保证。我们还可将您的整个机群与我们为建筑移动设备打造的远程管理解决方案 — 丹佛斯远程信息处理门户连接起来。

案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }沃尔沃卓越奖丹佛斯动力系统(印度)荣获沃尔沃(印度)公司颁发的“项目开发卓越奖”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }中国区: 2016 年第一大液压解决方案供应商《中国工程机械》(CCM) 将丹佛斯评定为 2016 年第一大液压解决方案供应商。该排名列在 CCM 杂志 10 月刊 的 CCM“中国工程机械最佳供应商”年度名单中。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }装载机解决方案与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9200,适用于一般工业应用的低压传感器该 MBS 9200 型低压传感器具有紧凑设计,专用于大型工业发动机应用,如曲轴箱和涡轮增压器过滤器的监控,以及液位测量的应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® Suite在 MyDrive® Suite 中查找 VLT® 和 VACON® 变频器及变流器所需的每个数字工具。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }转向作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。