• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

自动驾驶解决方案

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们
  • 支持

PLUS+1® Autonomy

我们很高兴地推出全新 PLUS+1 ® Autonomy——丹佛斯自己的自动驾驶解决方案。 PLUS+1® 自动驾驶解决方案融创新与专业于一身,将会彻底改变车辆的设计方式。

和我们一起深入了解非公路行业先驱企业丹佛斯。 在我们新发布的电子刊物中全面了解自动驾驶系统。

PLUS+1® Autonomy 解决方案

丹佛斯在非公路车辆领域拥有超过 10 年的应用经验,致力于为客户提供液压系统、控制系统与软件编程等全方面解决方案。 基于丰富的学术积累,我们在自动驾驶领域推出了“丹家”解决方案。 我们坚持创新,不断为您的机器开发全新功能。

我们的团队将与您精诚合作,尽可能地提高车辆工作效率与控制精度。 我们竭力简化自动驾驶系统开发过程,方便您的产品快速投放市场。和我们一起迈出自动驾驶之旅的第一步。  

PLUS+1® Autonomy

了解自动驾驶的不同层次

使用案例

行列跟踪

收集并利用机器数据可以极大地提高现有车队管理效率,让日常运营更加高效。 使用 PLUS+1®Connect 的地理定位和地理围栏功能,跟踪机器和车队位置,为协调不同工作地点的机器节省了大量时间。 监测工作时间,确保机器在工作时间内有效运行,同时避免非工作时间的误操作。 每台车辆可额外配置参数监控功能,将系统参数与维修提示可视化,从而提高整体生产率,减少停机时间

辅助操作

多数情况下,更新机器参数或执行诊断需要技术人员在现场,并携带必要的设备来连接机器和执行任务。 Telematics 支持远程连接,方便进行故障排查或系统更新,既节省时间和金钱,又可以减少停机时间。 使用无线连接功能,即使进行现场维护也可以避免复杂的线缆。

障碍物探测

为确保机器、子系统或组件的设计和配置最优化,录入系统的工程数据往往非常重要。 然而,从测试台收集组件数据或在测试轨道上评估机器性能,对机器在整个生命周期的诸多运行环境和条件的了解很有限。 利用连接功能访问现场机器的数据,从而监测机器的性能和可靠性,可以深入了解机器再实际工况中的使用情况,推动未来设计的工程设计优化。

我们为您增添市场专业知识

PLUS+1 Autonomy 团队开发的产品可以让您在 PLUS+1 Guide 系统中构建自己的应用程序。 我们还可以直接与您合作,设计和构建您的机器独有的功能。 我们与 Ouster 和 Carnegie Robots 等公司合作,可以简化新技术的集成。 帮助您更快地开发更可靠的解决方案,满足客户的需求。

  • 借助 PLUS+1 Guide 更快实现产品研发
  • 轻松与我们的第三方合作伙伴集成
  • 得力合作伙伴,与您携手开发您的应用
  • 敬请在下方详细了解我们的合作伙伴

 

相关产品

旅程的开端

联系我们

支持

PLUS+1® 用户论坛

PLUS+1® 用户论坛

丹佛斯致力于成为您在移动液压领域最强大的合作伙伴。 为了帮助您查阅信息和分享交流经验,我们专门建立了 PLUS+1® 用户论坛。 我们希望用户论坛能成为一个富含有价值的知识及想法的 PLUS+1 编程社区。 PLUS+1 技术支持团队会对提出的问题作出解释和回答,并以电话和邮件提供额外的支持。