高生产效率
农户需要在每个季节都能确保可靠的、高生产效率的农业机械。无论是土壤准备与施肥,还是作物收获与运输,最终目的都是确保清洁、未受损农作物的高效生产。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械在每年的任何关键时段均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
高效、精准、可靠地完成现场作业
对于农业生产而言,机会稍纵即逝。因此,农户希望借助高弹性的机械高效、精准、可靠地完成现场作业,同时确保操作人员在路面上及路面外驾驶时的安全性和舒适度。
丹佛斯在设计机器时不会将每个机器功能当作独立的功能来对待。我们与您密切协作,针对您的整个车辆找出最好的解决方案 - 当然,还会最大程度地帮助购买机械的农户和承包商降低总体拥有成本。
借助我们选项齐全的标准模块化设计 PVG 阀块,能够让针对特定任务的机器作业功能设计变得更简单。丹佛斯 GPS 转向和 H1 传动系统可帮助您确保安全、平顺的驾驶和精准控制。我们的风扇驱动产品可为您的机器提供智能化、高能效的冷却,确保机器正常运行时间的最大化。
由传感器提供支持的智能 PLUS+1® 控制模块能够将整个机器系统无缝地整合到一起,实现关键功能的自动化和同步化,因此农户完全没必要去选择次等的解决方案。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }主动式阻尼我们与客户合作开发了一种量化舒适度的新方法,用于开发提升控制的新一代主动式阻尼系统。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }喷雾机丹佛斯是世界领先的系统和零部件供应商,能够确保对喷雾机的精准控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }拖拉机丹佛斯提供电动液压转向器,满足现代农用拖拉机对自动导航、先进提升控制解决方案、阀件、泵件和显示器的需求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草捆包装为确保草料保持新鲜,在压缩和包裹干草捆时施加适当的压力很重要。丹佛斯压力变送器采用全焊接设计,爆破压力高,过压能力强,可助您实现这一目标。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }废气回收废气再循环可减少排放,帮助您达到 4 级规定的要求。丹佛斯温度传感器可帮助您的系统对温度变化作出快速反应,适用温度范围宽。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农用喷射系统农用喷雾器需要监控压力和肥料喷射量,可在电路中安装一个压力变送器和电磁阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }刹车灯刹车灯非常重要,用于警示后方驾驶员您的车辆正在减速。在公共道路上行驶的越野车必须根据道路规则配备刹车灯系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }悬挂控制机构传感器丹佛斯压力变送器安装在悬挂控制阀上时,有助于降低能耗,提高牵引机性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液压制冷系统为确保任何液压系统安全可靠运行,可靠制冷至关重要。使用丹佛斯温度传感器,您可以控制液压油温度,从而减少停机时间和设备磨损。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B,伺服操控式 2 位/2 通高压电磁阀EV224B 是一种高压间接型 2 位 2 通伺服操控式电磁阀,工作压力最高可达 40 bar,介质温度最高可达 60 °C,具有常闭和常开二种类型。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }转向作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。