• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

水冷系统阀

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

电磁阀可确保工作稳定

岩石钻探设备的水冷功能非常重要,它一方面可以冷却钻机和钻头,另一方面又可以将钻屑从钻孔中带走。岩石钻探设备会遇到振动、水锤等恶劣环境,因此丹佛斯建议采用 EV224B 电磁阀。

规格参数

  • C 连接 15-50 0 – 25 bar
  • 温度范围: -40 – 125 °C
  • 准确性: 0.5% FS
  • 响应时间典型值 < 1 mS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆裂压力: 10 – 20 x FS

特点和优势

高性能

内置保护过滤器(连接 15-50)

柔和关闭

大流量

密封材质(氢化丁腈橡胶)

连接 G1 / 4 - G4 (DN100)

可耐受较高压差(最高 40 bar)

相关产品

联系我们

如需更多信息,请 联系我们