稳定支腿控制
稳定支腿用于平衡车辆,防止工作时侧翻。结合使用控制器和压力变送器或电子压力开关可确保恰当部署稳定支腿或牵引至正确位置。
规格参数
- 压力范围: 50 – 400 bar
- 温度范围: -40 – 125 °C
- 准确性: 0.5% FS
- 过压: 2 – 3 x FS
- 爆裂压力: 10 – 20 x FS
- 开关点: 50 – 200 bar

特点和优势
采用完全焊接设计,具有较高的爆破压力和过压能力
抗气蚀和液锤作用
抗振稳定性好
EMC 抗扰性强
多种多样的电气与压力连接
浸湿部件采用不锈钢制成
采用电子压力开关具有特别优势
- 提供模拟和数字输出两种功能 (MEP 2250)
- 可以调节滞后性和时间常数 (MEP 2650)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MEP 2200 系列,电子压力开关,双输出MEP 2200 和 2250 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2250 采用双输出,配有开关功能和模拟输出信号: 绝对电压或 10-90% 的比率电压。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MEP 2600 系列,电子压力开关,单输出MEP 2600 和 2650 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2650 采用单输出: 开关输出,配有定制迟滞功能和时间常数功能。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。