采用悬挂控制机构,提高了牵引机性能
悬挂控制机构通常用于现代高端牵引机上。在悬挂控制阀上安装压力变送器之后,就可以根据现场情况变化进行自动调节,抑制器械的运动,同时发挥更佳负载保持性能,精确控制运输高度和工作深度,简化挂接和分离过程,并降低能耗。
规格参数
- 压力范围: 0 – 200 bar
- 准确性: 0.5% FS
- 响应时间典型值 < 1 mS
- 过压: 3 x FS
- 爆裂压力: 10 – 20 x FS
特点和优势
采用完全焊接设计,具有较高的爆破压力和过压能力
抗气蚀和液锤作用
抗振稳定性好
EMC 抗扰性强
长期稳定性好,无零点漂移现象
浸湿部件采用不锈钢制成
多种多样的电气与压力连接
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。