通过电子开关激活倒车警报
当倒车时,建筑工地的越野机械需要向周围环境发出警报。虽然许多倒车警报系统通常使用机械开关,但丹佛斯建议在液压回路上安装 MEP 型电子开关来激活警报。
机械开关存在诸多问题
- 机械开关通常会产生泄漏,招致用户索赔
- 电子触头会烧毁,导致故障
- 一般精度约为 +/- 5%
- 设定值可能会随着时间而漂移
- 由于存在运动部件,因此设有过压和爆裂压力限制
规格参数
- 开关点范围: 5 bar
- 压力范围: 0 – 80 bar
- 温度范围: -40 – 125 °C
- 准确性: 2% FS
特点和优势
电子压力开关采用 100% 焊接结构,因此不会产生泄漏
电子触头不会烧毁
精度高 - 与典型值相比超出 2%
设定值不会产生漂移
采用完全焊接设计,因此存在过压和爆裂压力优势
具有变送器“领域”的抗振等各种优势。
更为可靠的倒车警报系统
由于无机械部件,开关磨损程序较小
降低了质保索赔次数
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 系列,电子压力开关,单输出MEP 2600 和 2650 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2650 采用单输出: 开关输出,配有定制迟滞功能和时间常数功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200 系列,电子压力开关,双输出MEP 2200 和 2250 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2250 采用双输出,配有开关功能和模拟输出信号: 绝对电压或 10-90% 的比率电压。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。