降低排放,增强安全性
丹佛斯是移动液压应用领域压力与温度控制装置的生产厂家之一。凭借在此领域超过 40 年的经验,我们洞悉客户所面临日益严峻的挑战。我们将广博的专业知识应用在专为移动液压应用打造的高级专用产品上,适用于农业、林业、矿业、材料处理和建筑等行业的极端环境。

诊断
丹佛斯新传感器计划采用新的软件和编程功能,可轻松、快速满足您的应用需求。Dennis Carstensen将介绍更多细节。
这种结构坚固、技术成熟的压力与温度传感器确保提供安全可靠的性能。丹佛斯传感器遍布全球,广泛应用于各种挖掘装载机、牵引机、伸缩臂叉车、林木集运机和其他多种移动液压机械,同时发挥着重要的减排作用。
选择丹佛斯工业自动化作为您移动液压应用压力与温度传感器的供应商,尽享设备在整个寿期内积累的优势:
设备使用寿命长
液压控制更加智能,从而延长了移动设备在恶劣环境下工作的寿命。
操作员操作起来更加舒服
提高操作员舒适度,增强安全性和工作表现。此外还可以大大减轻操作人员在一天工作结束时的疲惫感。
提高了安全性
每个操纵重型设备的人都知道,倒车时激活的倒车警报对人身安全至关重要,尤其是后方视野受到限制的情况。
减小了停机时间和维护成本
移动机械操作员根据液压油滤指示器了解滤油器何时堵塞和需要更换。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电子压力开关这款紧凑的 OEM 电子压力开关(MEP 型)是专门为需要结合使用压力信号和压力开关的应用而设计的。性能可靠,甚至在严苛环境条件下也能稳定工作。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。