监视主控制阀压力,对动力进行优化
为确保在吊臂升降期间发挥更大作用,需要在主控制阀 [MCV] 上安装压力变送器,监视 MCV 压力,以增强或减小对液压泵的作用。这可以减小柴油耗油量,获得更大动力。
规格参数
- 压力范围: 0 – 400 bar
- 准确性: 0.5% FS
- 响应时间典型值 < 1 mS
- 过压: 3 x FS
- 爆裂压力: 10 – 20 x FS
特点和优势
采用完全焊接设计,具有较高的爆破压力和过压能力
抗气蚀和液锤作用
抗振稳定性好
EMC 抗扰性强
长期稳定性好,无零点漂移现象
浸湿部件采用不锈钢制成
多种多样的电气与压力连接
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器
紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。