• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

负载重量

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

称重压力变送器

在装卸重物时,起重设备可能需要称重,然后据此估算具体数值或重量。此外设备还采用过载保护,以确保安全。丹佛斯建议在吊臂油缸上安装压力变送器。

规格参数

  • 压力范围: 0 – 250 bar
  • 温度范围: -40 – 125 °C
  • 准确性: 0.5% FS
  • 响应时间典型值 < 1 mS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆裂压力: 10 – 20 x FS

负载重量传感器 - 丹佛斯

特点和优势

高精度测量

采用完全焊接设计,具有较高的爆破压力和过压能力

抗气蚀和液锤作用

抗振稳定性好

EMC 抗扰性强

长期稳定性好,无零点漂移现象

多种多样的电气与压力连接

浸湿部件采用不锈钢制成

相关产品

联系我们

如需更多信息,请 联系我们