• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

静液压推进系统

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

确保电荷泵的压力适当

检测电荷泵的低压可确保提供充足的液体来冷却泵或电机,同时补偿系统的任何内部泄漏,因而非常重要。解决方案是在连接主控制设备的泵上安装一个压力变送器,确保压力不会降低至警告水平以下。

标准规格

  • 压力范围: 40 – 80 bar
  • 温度范围: -40 – 125 °C
  • 精度: 0.5 % FS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆破压力: 20 x FS

特点和优势

整体精度佳

抗电磁干扰能力良

工作温度范围宽

震动与冲击稳定性佳

多种多样的电气与压力连接

长期稳定性良,实现零位偏移

浸湿部件由不锈钢制成

相关产品

联系我们

如需更多信息,请联系我们