使用高效的温度传感器减少停机时间
液压系统可以转换并传输能量。此过程会损失机械能和液压能,并转化为热量。为控制油箱温度,在主控制器上连接一个 MBT 3270 温度传感器,可确保维持较佳温度,减少停机时间和磨损。
标准规格
- 温度范围 -50 – 150 °C
- 感温元件 NTC 或 PTC
- 水中反应时间为 6 S
特点和优势
对温度变化反应快
浸湿部件采用大部分介质适用的不锈钢或黄铜制成
温度范围宽
震动与冲击稳定性佳
多种多样的电气与工艺接口和插入长度
常见温敏元件,PT100、PT 1000、NTC 和 PTC
也可用于高压液压系统和传动系统
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。