可确保精确控制收割机压力的压力变送器
精确控制压力的能力对林业收割机至关重要。其中一个关键测量点是控制进料辊上的压力,从而在通过收割机机头运送时获得更大速度和对树的抓取力。在此应用中,压力变送器对确保平稳运行至关重要。
标准规格
- 压力范围: 160 – 400 bar
- 温度范围: -40 – 125 °C
- 精度: 0.5% FS
- 反应时间通常小于 1 mS
- 过压: 3 x FS
- 爆破压力: 10 – 20 x FS
特点和优势
完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强
耐气蚀和水锤
震动与冲击稳定性佳
抗电磁干扰能力良
长期稳定性良,实现零位偏移
多种多样的电气与压力连接
浸湿部件由不锈钢制成
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器
紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。