• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

功能安全

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

检测系统故障和错误,避免危险运作

在起重机、升降平台和叉车等的机械控制系统中,通常都会使用压力变送器。在主液压缸系统上安装两个压力变送器,系统便会产生冗余。变送器可以检测系统故障和随机误差函数,从而可在危险运作时停止运动部件,避免发生严重事故。

标准规格

  • 压力范围: 40 – 500 bar
  • 温度范围: -40 – 125 °C
  • 精度: 0.5% FS
  • 反应时间通常小于 1 mS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆破压力: 10 – 20 x FS

特点和优势

MTTFd 值、B10d 值和持续运行时间值

完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强

耐气蚀和水锤

震动与冲击稳定性佳

抗电磁干扰能力良

长期稳定性良,实现零位偏移

多种多样的电气与压力连接

浸湿部件由不锈钢制成

丹佛斯 DST P92S 压力传感器可确保功能安全

功能性安全传感器

进一步了解带内置安全功能的 DST P92S SIL2 压力传感器——适用于移动液压应用。

相关产品

联系我们

如需更多信息,请联系我们