• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

过滤器显示

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

监控液压滤油器的饱和度

液压滤油器的饱和度通常由性能较差的机械装置监控。该解决方案很难指示何时由于饱和而需要更换过滤器,引起油污染或因温度过低而导致油粘度过高。通过使用 MBS 2050 压力变送器,可连续显示饱和度,从而减少停机时间和磨损。

标准规格

  • 压力范围: 0.5 –3 bar
  • 温度范围: -40 – 85 °C
  • 精度: 1.0 % FS
  • 过压: 6 x FS

特点和优势

整体精度佳

抗电磁干扰能力良

工作温度范围宽

震动与冲击稳定性佳

长期稳定性良,实现零位偏移

多种多样的电气与压力连接

浸湿部件由不锈钢制成

相关产品

  • if (isSmallPicture) { MBS 2050——紧凑型压力传感器——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { MBS 2050——紧凑型压力传感器——丹佛斯 } else { MBS 2050——紧凑型压力传感器——丹佛斯 }
    MBS 2050,带比例电压输出和脉冲缓冲器的紧凑型压力传感器

    紧凑型重载压力传感器 MBS 2050 专用于具有严重介质影响的液压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。

  • if (isSmallPicture) { MBS 3000 系列——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { MBS 3000 系列——丹佛斯 } else { MBS 3000 系列——丹佛斯 }
    MBS 3000 系列,紧凑型压力传感器

    紧凑型压力传感器 MBS 3000 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
    该灵活的压力传感器方案涵盖所有标准输出信号。

联系我们

如需更多信息,请联系我们