废气再循环
新型发动机设计通常使用废气再循环 (EGR) 来控制氮氧化物的排放。其做法是通过再循环将废气送回到燃烧室中,进行二次燃烧,从而减少排放,达到 4 级规定的要求。若想将燃烧过程冷却数百度,应将进气与废气混合,这需要精确测量介质的温度。
标准规格
- 温度范围 -50 – 300 °C
- 感温元件 NTC 或 PTC
- 水中反应时间为 1.5 S
特点和优势
对温度变化反应快
不锈钢浸湿部件
温度范围宽
震动与冲击稳定性佳
多种多样的电气与工艺接口和插入长度
常见温敏元件,PT100、PT 1000、NTC 和 PTC
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。