• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

电子负载传感

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

使用 ELS 系统根据需求调节供应

ELS 系统根据需求调节供应。如果需要增加或降低液压,ELS 系统可确保根据实际需要调节压力和流量。这可显著提高液压系统的效率,从而减少排放,并延长系统寿命。

压力变送器检测工作端口压力并将信息发送给与泵连接的电子控制器,从而向 ELS 输入数据。

 

 标准规格

  • 压力范围: 40 – 500 bar
  • 温度范围: -40 – 125 °C
  • 精度: 0.5% FS
  • 反应时间通常小于 1 mS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆破压力: 10 – 20 x FS

特点和优势

完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强

耐气蚀和水锤

震动与冲击稳定性佳

抗电磁干扰能力良

长期稳定性良,实现零位偏移

多种多样的电气与压力连接

浸湿部件由不锈钢制成

相关产品

联系我们

如需更多信息,请联系我们