通过传动控制改善性能
在传动系统中,要更大限度提高效率和防止停机,油温控制至关重要。MBT 3270 温度传感器可以控制温度,防止损坏传动系统。
传动系统中的压力控制可以改善性能,MBS 1250 压力变送器确保离合器接合,并控制管路压力,以平衡传动扭矩,避免功率损失。精确控制压力和温度,确保更大限度改善性能,并减少停机时间。
CVT——连续变速传动,是常用于农业应用中的自动传动装置。APS——常用于建筑与材料处理应用中的自动动力换档。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。