• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

压缩压力控制

  • 概述
  • 相关产品
  • 联系我们

控制压缩压力,防止垃圾箱装载过满

通过控制垃圾箱内的阀门和主缸来达到垃圾车的压缩压力,以免操作员装载过满,从而损坏垃圾箱或超重。在主控制阀上安装一个 MBS 1250 可以防止发生这种情况。

标准规格:

  • 压力范围: 0 – 250 bar
  • 精度: 0.5% FS
  • 反应时间通常小于 1 mS
  • 过压: 3 x FS
  • 爆破压力: 10 – 20 x FS

特点和优势

完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强

耐气蚀和水锤

震动与冲击稳定性佳

抗电磁干扰能力良

长期稳定性良,实现零位偏移

不锈钢浸湿部件

多种多样的电气与压力连接

相关产品

联系我们

如需更多信息,请联系我们