刹车灯电子压力开关
刹车灯非常重要,用于警示后方驾驶员您的车辆正在减速。在公共道路上行驶的越野车必须根据道路规则配备刹车灯系统。
许多刹车灯系统通常使用机械开关,但丹佛斯建议使用电子开关。
机械开关存在的问题
- 机械开关经常漏电,造成保修索赔
- 电触头烧毁引起故障
- 精度通常约为 +/- 5%
- 设定值会随时间移动
- 移动部件导致过压与爆破压力受限
特点和优势
电子压力开关为 100% 焊接结构,无漏电可能
电触头不会烧毁
高精度——优于通常的 2%
无设定值移动
完全焊接设计,在过压与爆破压力方面享有优势
变送器与震动冲击等相关的所有优势
更可靠的刹车系统
没有机械部件,开关磨损更少
减少保修索赔

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600 系列,电子压力开关,单输出MEP 2600 和 2650 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2650 采用单输出: 开关输出,配有定制迟滞功能和时间常数功能。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。