可确保农场动物草料新鲜的压力传动装置
在压缩干草捆并用塑料膜包裹时,确保施加适当的压力,使密封不透气,从而确保捆包内没有氧气。这样才能确保动物草料新鲜。使用 MBS 1250 压力变送器可实现这一目标。
标准规格
- 压力范围: 0 – 250 bar
- 精度: 0.5% FS
- 反应时间通常小于 1 mS
- 过压: 3 x FS
- 爆破压力: 10 – 20 x FS
特点和优势
完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强
耐气蚀和水锤
震动与冲击稳定性佳
抗电磁干扰能力良
长期稳定性良,实现零位偏移,从而确保机器安全
不锈钢浸湿部件
多种多样的电气与压力连接
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。