压力变送器降低筛分机损坏风险
可以控制切割板自动找平,防止切割板掉到地上带起土壤和石头而造成损坏筛分机的风险。在切割板找平汽缸上安装一个丹佛斯压力变送器可以防止发生这种情况。
标准规格
- 压力范围: 0 – 250 bar
- 精度: 0.5% FS
- 反应时间通常小于 1 mS
- 过压: 3 x FS
- 爆破压力: 10 – 20 x FS
特点和优势
完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强
耐气蚀和水锤
震动与冲击稳定性佳
抗电磁干扰能力良
长期稳定性良,实现零位偏移
不锈钢浸湿部件
多种多样的电气与压力连接
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器
紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。