控制农用喷射系统的压力与喷射量
农用喷雾器需要监控压力和肥料喷射量。在电路中安装一个压力变送器和电磁阀,您便可控制压力和喷射量。这两个应用均有助于避免资金损失和作物歉收,并降低对环境的危害。
标准规格
- 压力范围: 0 – 25 bar
- 温度范围: -40 – 125 °C
- 精度: 0.5% FS
- 反应时间通常小于 1 mS
- 过压: 3 x FS
- 爆破压力: 10 – 20 x FS
特点和优势
高精度准确测量
耐化学性优
浸湿部件由不锈钢制成
完全焊接设计保证爆破压力高、过压能力强
耐气蚀和水锤
震动与冲击稳定性佳
抗电磁干扰能力良
长期稳定性良,实现零位偏移
多种多样的电气与压力连接
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。