船用成套消防系统设计
过去几年中,船上安全已成为船厂、船东和运营商的主要关注领域。想象一下,如果海洋深处的一艘船上发生火灾——潜在的结果将是灾难性的。你不能打电话给消防队,除了跳入大海,没有其他逃生路线。这对于安全灭火设备以及训练有素的船员提出了很高的要求。 丹佛斯船舶与海上消防解决方案为乘客和船员提供了最佳的船上消防安全保护,同时保护资产并将停工时间降至最低。

高压细水雾——快速发展的消防技术
目前,高压细水雾技术是海洋领域最先进的消防技术之一。丹佛斯是这一市场的开拓者之一,对于全球设施拥有成熟的专业知识。
SEM-SAFE® 高压细水雾系统是控制船上任何区域(从机舱到生活区)火灾的有效手段,因此其市场需求也在不断增加。用水量低、火势遏制能力强,使得高压细水雾成为确保船上所有危险区域安全的最佳方式。
SEM-SAFE® 是高压细水雾消防系统,其通过喷嘴将小水滴释放到受保护区域。它包括一个高压模块化泵组、隔离阀、管道和水雾喷嘴。
SEM-SAFE® 高压细水雾喷嘴将在探测到火灾后立即启动,确保为船上的乘客和船员提供最佳的防火保护。
丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾系统可以保护船上的所有区域,不需要采用其他技术。 这使得 SEM-SAFE® 成为一种在安装、维护和操作方面节省成本和时间的解决方案。

低压二氧化碳——彻底颠覆船上消防系统
SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统适用于需要二氧化碳保护的大型机舱。低压系统的优点是使用单个储罐替代大量二氧化碳气瓶,重量大约节省 50%。储罐 、主阀、分配阀、制冷装置和相关控制装置均预先接线,并已装配在一个通用钢架上。
SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统成本更低,为船厂、船东和船员提供了更安全的操作。
对船厂的益处:
- 撬装和经过测试的泵组
- 更少的检查和检定时间
- 即插即用
- 无零件丢失风险
- 占用空间: 船厂在船舶设计上有更多的自由度,可以将空间用作其他用途,比如存放货物等。
- 搬运时更快捷、更容易
- 重量较轻,使得船厂/设计局更容易满足船主的规范要求
- 较轻的安装重量降低了燃料成本
对船主的益处:
- 系统安全性和船员舒适性
- 减少搬运时间
- 与高压二氧化碳气瓶相比,二氧化碳的补充速度更快
对船员的益处:
- 监控电子泄漏
- 损失量达到 5% 时,发出低液位警报
- 只需 10 小时即可重新装满储罐

为所有船舶类型保驾护航
您的消防系统的可靠性、安全性、以及与您的船舶类型的适用性至关重要。在与造船工程师、海事当局和船舶设计师密切合作并进行评估后,我们为每艘船只提供最合适的消防解决方案建议:
- 集装箱船和散货船
- 油轮
- 滚装船以及汽车/货车运输专用船
- 客轮和游轮
- 海军巡逻船
- 供应船
- 海洋工程船
- 游艇
- 特种船舶,例如采矿船和潜水支持船
专门用于海洋应用
丹佛斯拥有设备和工艺集成方面的专业知识。我们在理解和识别客户的需求和要求方面有独到之处。我们的首要任务是在全球市场上建立长期的客户关系,这是基于我们提供完整的解决方案和创新设计的卓越能力。
我们的思维方式灵活多变,使我们能够在各种情况下做出适当的响应,并针对各种应用提供最适合的系统。
SEM-SAFE® 消防系统已经通过所有领先船级社和国家级海事局的测试和认可,包括 ABS、BV、DNV、FM、GL、KRS、LRS、NK、PRS、CCS、RMRS、RINA 等。除了获得外部批准外,我们还使用 DNV、LR 和 BV 认可的内部测试设施进行喷嘴组件测试,包括: 泄漏、静水压、振动、热冲击、水锤、真空、应力腐蚀和涂层试验。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们。