海上 SWRO 的紧凑、可靠的解决方案
海洋应用对其海水反渗透 (SWRO) 系统提出了特殊要求。
一次在海上几天甚至几个月,用完淡水不是乘客和船员的选择。发生故障时也不会快速服务电话。这就是为什么操作可靠性和低维护是高压泵和 ERD 等关键任务组件的关键。
与所有其他海水淡化应用一样,能源效率在海上也很重要,节省的每一滴柴油都是赚到的。最后,由于大多数船舶的空间都很宝贵,因此紧凑型设计比笨重的替代品更受欢迎。
丹佛斯在为船舶 SWRO 应用提供高压方面有着数十年的历史记录。每天跨越七大洋,我们久经考验的 APP 泵和 iSave ERD 系列为多种类型和尺寸的船舶提供无与伦比的可靠性。
我们的客户可以期待无与伦比的能源效率和任何可比解决方案中较为可靠、低维护的操作——所有这些都在市场上较小的占地面积内。
特点和好处
业内较高的效率
通过选择高度耐腐蚀的材料实现高可靠性
简单的设计确保低维护
更少的零件和紧凑的设计节省了船上其他用途的空间
无油润滑消除了污染风险
压力无关的解决方案在不同水域之间航行时提供灵活性




减少 50% 的能源
通过使用丹佛斯的 APP 高压泵和 iSave ERD,与其他 SWRO 解决方案相比,能耗降低了 50%

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }反渗透用高压泵反渗透用高压泵。陆上、近海或海上可靠且可持续的海水淡化解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海水淡化能量回收设备3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。
案例故事

丹佛斯技术将鲑鱼行业的能耗降低 50%

丹佛斯 APP 泵的性能优于柱塞泵

以丹佛斯 APP 泵为基础的创新船用 SWRO