游船

  • 概述
  • 相关产品
  • 案例故事

游船内的空间舒适性

为确保乘客能感受到客舱舒适性,每艘游船都配备了一个相应的供暖和/或供冷系统。

终端装置

在游船上,大多数时候都是使用风机盘管。它们可通过一个 2、3 或 4 管路系统为客舱供暖和/或供冷。如需控制室内温度,不管是全负载或部分负载,都可使用压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 实现精确的控制效果。在全负载情况下,将其设定至所需流量,即可起到自动限流阀的作用。

在为阀门安装了相应的执行器后,客舱温度控制器或轮船管理系统便可在部分负载的情况下实现精确的温度控制。不会出现溢流现象,从而提高了供暖源或供冷源的能效。

当客舱温度控制器为独立安装时,不仅可对执行器进行精确地控制,还可通过它们手动控制风机盘管装置中的风机转速。

地暖

从地板开始加热,提高舒适感。其散发的热量可均匀地进行扩散,同时,因为供暖装置位于地板之下,不会占用任何宝贵的室内空间。它可用于客舱供暖,但大多数时候用于浴室地暖(舒适度要求很高)。

液体循环加热平衡与控制

在 HVAC 供暖和供冷系统中,液体循环加热平衡至关重要,其原因有很多。需确保适宜的乘客舒适度,并使系统尽可能高效地运转。如果液体循环加热平衡不到位,会导致乘客投诉、额外成本花费、降低系统寿命价值。丹佛斯可为游船客舱中的供暖和/或供冷和热水系统提供液体循环加热平衡解决方案。

  • 压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 集合了液体循环加热平衡和温度控制功能。可将它们调节至设定的流量,用于流量变化的供暖和/或供冷系统。在大多数游船中,都会将其与风机盘管装置一同安装于客舱天花板上。
  • PIBCV 执行器可控制流经 PIBCV 阀的水流量。它们可连接至轮船管理系统或单独的室内恒温器,以控制客舱内的温度。 
  • 热平衡阀可根据进入游船生活热水系统立管循环管路中的温度建立适当的热平衡。它可提高系统的效率,并减少因温度过低而滋生军团杆菌的风险。可为平衡阀配备热执行器和电子消毒和温度监测系统,从而对热水系统采取预防措施并对水温进行测量。

连接系统

连接系统均可不断地提供有关游船技术系统数据状态的新信息。该数据可用于系统的分析和开发,从而提高舒适度或运行效率。可通过互联网访问这些连接系统,因此,可显著节省时间和成本。

目前,我们可为游船提供适用于以下领域的连接系统:

智能化客舱概念

创新型 NovoCon® 执行器专门用于集成了 HVAC 液体循环加热平衡控制阀和 BACnet 或 Modbus 操控型轮船管理系统 (SMS) 的系统。它可取代 SMS 部件,并通过菊花链总线通信为 SMS 提供的系统数据。一旦建立起对 SMS 的外部数据访问,即可对系统进行远程调试(从船上或陆地基地)。

借助安装于压力无关型平衡控制阀 (PIBCV) 上的数字执行器,可通过轮船管理系统对所有客舱进行控制。它还具有远程访问的优势,并有利于与其他 SMS 连接系统(例如:无钥匙型客舱门、日光屏运行和照明控制装置)集成。通过轮船管理系统来结合这些技术系统,可实现“智能化客舱控制”。通过它,可高效、便捷地管理船队,并可在世界各地查看每艘船的气候系统。

远程监测生活热水温度

在旅途中,乘客和船组人员会使用大量的热水。因此,船上配备了一个生活热水系统。其中的热水会被配送到众多自来水点。游船的规模越大,其系统中用于热水循环的立管数量也就越多。

我们的热平衡阀可确保适当的液体循环加热平衡,从而避免长时间等待热水。正因为它们能对水温进行控制,避免了水温过高而导致的石灰、腐蚀现象,确保系统的高能效。通常会将这些阀门的温度设定于可防止军团杆菌滋生的温度。

热平衡阀可配备电子消毒模块,定期对系统进行冲洗,以杀死军团杆菌。我们的温度记录系统可监测所有温度,并可启动电子消毒循环。它还可存储记录的温度数据。记录系统可轻松连接至轮船管理系统 (SMS),并且在记录的温度过低或过高时发出警报。借助 SMS 系统,您可通过互联网远程查看并访问有关水温的数据。

相关产品

适用于终端装置以及液体循环加热平衡与控制的产品

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { AB-QM - 丹佛斯 } else { AB-QM - 丹佛斯 }
    AB-QM

    AB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。

  • if (isSmallPicture) { 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器 - 丹佛斯 } else { 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器 - 丹佛斯 }
    动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器

    为充分利用丹佛斯 AB-QM 平衡与控制兼备的特点,必须配备由室内恒温器或建筑管理系统控制的驱动器。丹佛斯提供各种系列的执行器,从热开关到带有总线通信的数字齿轮驱动器。

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S 数字驱动器 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S 数字驱动器 - 丹佛斯 } else { NovoCon® S 数字驱动器 - 丹佛斯 }
    NovoCon® S 数字驱动器

    凭借 NovoCon®S,丹佛斯彻底改变了水力平衡和 HVAC 控制的合作方式。数字 HVAC 驱动器直接与建筑管理系统 (BMS) 连接,属同类首款。这让系统集成商能够设计出先进的物联网 (IoT) 解决方案。

电地暖产品

案例故事