优化高转矩时的可靠性和精度
由于钻井条件随时间变化,因此,调整抽水能力以满足不断变化的需求可以优化生产率。使用交流变频器(也称为变速驱动器 (VSD)),您不再需要为满足不同的井下条件而调整泵的规格。使用 VSD 进行泵控制还可以降低运营成本,提高效率,提高可靠性,延长设备使用寿命。它们具有极高的可靠性,维护要求低,还可以进行远程控制,因而非常适用于海上场所。
清洁能源对于运营集成也至关重要。丹佛斯的低压和中压交流变频器提供独特的功能,可实现平稳不间断的能量转换。这些 LVD 和 MVD 具有谐波抑制功能,并采用 VACON® DCGuard® 技术,可确保提供世界一流的设备保护,实现稳定的完整操作。
提高顶部变频器的性能
当给钻柱施加高转矩以促进钻孔的钻取过程时,交流变频器可提高精度和性能。如今,这项任务通常由顶部变频器执行。由于需要在高转矩下进行精确控制,顶部变频器是要求最严格的海上设备之一,同一轴上并联一台或两台由变频器控制的电机。在过去,旋转台则更为常见。但无论采用哪种方法,变频器控制均可提高性能。变频器过确保高度精确的转矩和速度控制来实现这一点。
绞车控制
作为钻机上的主要起重机械,绞车的主要功能是提升和降低挡钻台、顶部变频器或钻柱。由于高速精确控制对绞车的有效运行至关重要,因此绞车是海上应用中另一种要求最严格的设备。2-4 台电机在同一轴上并联运行,采用变频器控制可实现在整个电机上分配负载,并精确控制线张力和升降速度。除了密切控制转矩和速度外,丹佛斯变频器还通过机械制动妥善保护齿轮和制动器。
泥浆泵保护
交流变频器可保护泥浆泵活塞泵,延长使用寿命,并优化能效。两台并联电机使钻井液在高压(高达 7500 psi)下沿钻柱往下,再往上返回钻机,如此循环。当这些电机由交流变频器调节时,不仅可以降低泥浆泵的运行成本和能耗,还可以增强其性能。
增强变频器性能的方法之一是,确保驱动同一泵的多个电机实现最佳负载分配。
稳定的管道处理
将钻杆从存储平台移动到钻台时,可使用交流变频器控制来优化管道处理机的可靠性和准确性能。
自升式钻机可靠性
由于多个电机在同一轴上并联运行,将支柱向下移动到海底,并将整个钻机从水中提升,升降系统是最关键的海上应用之一,要求在所有天气条件下和公海区域均完全可靠。应用变频器来控制这些电机的运行,可实现最佳的稳定性,从而确保安全。
丹佛斯传动的海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自九家机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS) 和日本船级社 (Class NK)。我们还提供经 SIRA EX 认证的变频器,这项认证对于顶部变频器和绞车而言不可或缺。
这为您在选择适合您的海上钻井应用的变频器时提供最佳选择。
产品
案例故事
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们