绞盘
与液压系统相比,采用 VLT® 或 VACON® 变频器控制的电动机可大量节约能源,低噪音运行,并且没有任何液压油泄漏的风险。变频器可以使多个电机驱动同一个绞盘,从而提供优异的速度和张力控制,以及负载共享。
高级机械制动控制可减轻传动装置和制动装置上的机械应力,而自动直流夹持预热可使电机在待机模式下保持干燥。稳固的开环控制功能在露天的甲板环境中无需使用易损坏的编码器。为提高可靠性,使用高度动态的主动升沉补偿功能,主动提升货物。
丹佛斯传动的船舶与海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自以下九家权威机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS)、日本船级社 (Class NK)。
这将为您在选择适合您船舶应用的变频器时提供最佳选项。
吊车
与传统的液压吊车相比,采用变速变频器控制的吊车具有更高的可用性和工作效率。使用变频器后,由于运动速度加快,可避免液压油系统过热,而且通常可将周期缩短 15% 。
因此,您将得到一个具有下列特点的环保高效系统:
- 消除液压油泄漏
- 待机模式下只有微量损失
- 正常运行期间保持高效率

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }混合动力系统提高了拖船的经济性和可操作性相比于传统拖船,Telstar 的运行成本节省了 20%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }实现对 CT Offshore 的 ROV 开沟机的精确控制VLT® AutomationDrive FC 302 和 VLT® Soft Starter MCD 500 可在遥控操作开沟机铺设 HVAC 海底电缆,实现对高压和低压海水泵的快速和精准的控制。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们