通过变频器控制延长压缩机的使用寿命,同时节约能量
变频器控制 (VFD) 的螺杆式压缩机的能耗通常比仅使用滑阀控制的传统螺杆式压缩机少 15%。
优化的启动/停止循环可减少对压缩机的磨损。变频器控制的往复式和涡旋式压缩机在部分负载情况下具有更高的 COP。VLT® 变频器特别适合用于控制涡旋式压缩机。
丹佛斯传动的船舶与海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自以下九家权威机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS)、日本船级社 (Class NK)。
这将为您在选择适合您船舶应用的变频器时提供最佳选项。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveVACON® NXP 水冷变频器柜机采用有源前端技术的变频器具有 IP54 等级的紧凑型机箱,非常适合高功率应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® 专业技术节省时间和能源在海水冷却系统和空调系统中使用丹佛斯 VLT® 变频器,可降低船上 M/V 海岛表演者的能量消耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ulstein 船厂为船舶提供舒适的船上气候环境VLT® 变频器可控制风机,确保提供舒适的室内气候和高效的机房通风。它们还可控制冷藏和货运系统中的压缩机和泵。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们