减少船用泵的功耗
VLT® 和 VACON® 变频器对泵进行控制,使其符合实际过程需要,从而降低能耗。速度降低 20% 可减少 50% 的功耗。
除了节能之外,这些交流变频器还可以为许多不同船舶应用下的泵提供保护。依靠各种专用于泵的功能(包括内置 PID 控制器、干泵检测、飞速启动、休眠模式、级联控制、曲线终点和流量补偿),您可以使泵保持可靠运行。
由于废气排放限制越来越严格,洗涤器的安装也日渐频繁。它们充当主发动机与辅助发动机和锅炉上的硫氧化物减排设备,并将水用作吸收硫的介质。VLT® 和 VACON® 变频器特别适合用于优化这些洗涤器的水泵 。
使用变频器增加泵送作业价值的其他典型应用领域: 压载水、舱底水、循环、货船、消防、进料泵、润滑油和海水泵。
提高可靠性,保护船用分离器
VLT® 和 VACON® 变频器控制让舱底水、燃油调节和油离心分离器均能可靠运行。交流变频器可确保平稳加速,从而保护变速箱和高速滚筒轴承。
交流变频器控制可容许放电冲击负载。发生电源故障时,变频器可以捕获高速运行的旋转分离器,无需电阻器即可使其停止。
丹佛斯传动的船舶与海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自以下九家权威机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS)、日本船级社 (Class NK)。
这将为您在选择适合您船舶应用的变频器时提供最佳选项。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }对马士基海洋服务公司的停泊船只而言,岸电供应是一种具有成本效益的解决方案停船期间,由于岸电供应,马士基海洋服务公司可将柴油废气污染、噪音滋扰及维护费用减至最低。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FAYARD A/S 修船厂 2 月收回投资回报岸上供电系统采用 VACON® NXP Air Cooled 变频器满足高峰需求,同时最小化基线功率损耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }实现对 CT Offshore 的 ROV 开沟机的精确控制VLT® AutomationDrive FC 302 和 VLT® Soft Starter MCD 500 可在遥控操作开沟机铺设 HVAC 海底电缆,实现对高压和低压海水泵的快速和精准的控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® 专业技术节省时间和能源在海水冷却系统和空调系统中使用丹佛斯 VLT® 变频器,可降低船上 M/V 海岛表演者的能量消耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }D/S Norden A/S 每年可节省价值 500,000 美元的能源通过使用 VLT® 变频器调整海水冷却泵的流量以满足实际的冷却需求,从而大大降低了公司的能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ulstein 船厂为船舶提供舒适的船上气候环境VLT® 变频器可控制风机,确保提供舒适的室内气候和高效的机房通风。它们还可控制冷藏和货运系统中的压缩机和泵。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们