节约能源,降低噪音
负载相关容量控制和自动能量优化可节能,并减少机舱通风系统、船上厨房、推进器房、货物、泵房、除霜系统、除湿器和货舱制冷装置的可闻噪音。发生火灾时,风机将通过火灾运行模式,在任何状况下都始终维持排烟。
丹佛斯传动的船舶与海上工业变频器解决方案拥有最多的船舶行业型式认证,分别来自以下九家权威机构: 挪威船级社 (DNV-GL)、美国船级社 (ABS)、法国船级社 (Bureau Veritas)、韩国船级社 ( Korean Register)、中国船级社 (CCS)、意大利船级社 (RINA)、英国劳氏船级社 (Lloyds Register)、俄罗斯船舶登记局 (RMRS)、日本船级社 (Class NK)。
这将为您在选择适合您船舶应用的变频器时提供最佳选项。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }对马士基海洋服务公司的停泊船只而言,岸电供应是一种具有成本效益的解决方案停船期间,由于岸电供应,马士基海洋服务公司可将柴油废气污染、噪音滋扰及维护费用减至最低。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }混合动力系统提高了拖船的经济性和可操作性相比于传统拖船,Telstar 的运行成本节省了 20%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }节能巨轮使用 VACON® 变频器VACON® 变频器控制船上的温度、通风和湿度,改善空气质量,优化能源消耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® 专业技术节省时间和能源在海水冷却系统和空调系统中使用丹佛斯 VLT® 变频器,可降低船上 M/V 海岛表演者的能量消耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ulstein 船厂为船舶提供舒适的船上气候环境VLT® 变频器可控制风机,确保提供舒适的室内气候和高效的机房通风。它们还可控制冷藏和货运系统中的压缩机和泵。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们