严格温控从而保证高品质
渔业行业需要快速高效制冷系统才能确保交付给最终客户的水产品保持新鲜、健康且美味可口。海运环境对大多数材料具有腐蚀性 - 因此不锈钢材质是海上或岸上水产加工设备的理想选择。
图中显示了在一些关键生产阶段,丹佛斯解决方案通过严格温度控制帮助水产品保持高品质。
在丹佛斯,我们拥有丰富经验和知识,是具实力且值得信赖的全球业产品加工行业合作伙伴 - 我们的制冷解决方案能够为客户提供准确温度控制和稳定生产流程。
当环境污染导致卫生成为真正问题和腐蚀成为严重威胁时,不锈钢材质将成为制冷系统的理想选择。丹佛斯拥有为工业制冷应用研发和生产不锈钢阀件的多年经验和丰富专业应用知识,能够带来必需的核心竞争力。
随着 SVL SS Flexline™ 不锈钢管路元件的推出,我们将为您提供一系列工业制冷不锈钢型阀件产品。产品拥有高压认证,不锈钢阀门系列产品已经覆盖所有现代制冷系统,包括二氧化碳。
所有产品均拥有一系列认证。
特点和优势
精确控温
不锈钢产品具有高卫生、低腐蚀风险
解决方案可靠,运行维护成本低
从远洋捕捞到岸上加工
请使用下方图片中大头针对应的折叠式结构,查看更多流程相关信息。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | 德语 | Multiple | 03 10月, 2014 | 1.7 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 15.0 MB | |
产品手册 | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | 英語 | Multiple | 28 3月, 2024 | 15.0 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ 导阀丹佛斯导阀的种类众多: 恒压导阀、CVP 型恒压导阀、CVPP 型压差控制式导阀、CVC 型参考压力导阀(带基准压力接口)、CVE 型电动导阀、EVM (NC) 型常闭电磁导阀、EVM (NO) 型常开电磁导阀、安装于外部导阀的 CVH 型导阀配件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }不锈钢 SVL SS Flexline™SVL SS 平台中的功能模块可提供五种不同的功能: 关断,截止/止回,止回,调节,过滤器。新系列不锈钢产品基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }液位控制器 - EKE 347EKE 347是取代EKC 347的新型液位控制器系列,EKE 347用于液位的调节。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }带法兰的 ICV Flexline™带法兰的 ICV 有以下五种尺寸: ICV 25 型压力控制阀、ICV 35 型压力控制阀、ICV 40 型压力控制阀、ICV 50 型压力控制阀和 ICV 65 型压力控制阀。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Skulebas 号新一代教练船实现脱碳挪威:Maløy Fishing School 的新型教练船舶减少柴油耗用量和 CO2排放量,同时满足渔业的苛刻要求。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。