高效灭火,同时更大限度减少水损耗
丹佛斯提供消防、灭火和防火用的高压泵和阀。该解决方案可提高灭火效率,减少水损耗和溢流风险。
通过应用高压消防系统,水流在高压下从微型喷嘴喷出,形成大面积水雾,从而有效扑灭火焰。
为了提高效率并更大程度地减少水的损害和洪水的风险,高压灭火已成为选择灭火系统时的安全选择。高压水雾系统更大程度地减少潜在的水损害,提供更好的灭火效果,并更好地保护人员和周围环境,用水量大大减少。
通过应用高压消防系统,水以很高的压力通过微型喷嘴,从而形成有效灭火的水雾。 高压灭火可通过吸收热量冷却,同时水因蒸发膨胀时使火惰性化,从而提供更大的保护。
丹佛斯PAH泵是流量高达187 l / min(49.4 gpm)的高压水雾系统的理想选择。 该泵设计用于压力高达160 barg(2,321 psig)的自来水。 该泵可与丹佛斯产品组合中的高压组件,阀门,喷嘴等配合使用,以形成具有高可靠性和长使用寿命的完整解决方案。
特点和优势
高效灭火,同时更大限度减少水损耗
高性能,高稳定性
高效率
防火灭火解决方案
防腐蚀
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2位/2 通阀流量范围: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
压力范围: 6-140 barg, 87-2,031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH 卸压阀可靠的卸压阀,适用于高压应用。卸压阀用于保护系统部件免受压力峰值造成的过载损害。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3位/2 通区域关断阀流量范围: 0-15 l/min,0-3.96 gpm
压力范围: 0-160 barg, 2,321 psig
联系我们
如需更多信息,请联系我们。