丹佛斯消防高压细水雾系统特别适用于在发生火灾时必须尽量减少制造过程中断的区域以及安装有敏感设备的区域。
SEM-SAFE® 高压细水雾系统为各种工业工厂和区域提供理想的防火保护,例如:
- 发电机区
- 发动机区
- 工业生产线区域
- 电缆隧道区
- 食品加工厂
- 纸浆和造纸厂
- 纺织厂
- 化工厂

对水的智能使用
想象一下消防系统可以在几秒钟内灭火,最大限度地减少耗水量和水损害,为您提供最佳保护。使用独特的丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾系统,这一切就能成为现实。
SEM-SAFE® 是高压细水雾消防系统,其通过喷嘴将小水滴释放到受保护区域。它包括一个高压模块化泵组、隔离阀、管道和水雾喷嘴。
更高的安全性和可靠性
- SEM-SAFE® 系统会在探测到火灾的区域局部启动,从而迅速捕获并扑灭火情
- 已有文件证明该系统对防护等级不低于 IP 22 的电气设备无害
- 它可以防止铸件的骤冷
- 水雾使电缆和金属冷却,从而阻止热损伤的发生
- 比基于气体的系统的激活速度更快
- 提高工厂工作人员的安全性
- 高压细水雾对人和环境是安全的
由于用水量已尽可能做到最低,因此造成的水损害最小。
- 发生火灾时的水损害最小
- 水雾系统的耗水量比手动洒水装置少 90%,大部分水都蒸发了,火灾后留下的水很少
- 所有管道均为不锈钢材质。喷洒出的水是清洁的
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们。