确保正常运行时间长、精度高
纺织行业主要包括将原材料(天然纤维和人造纤维)纺成长丝、纱线、线或绳,然后将其编织、针织、缝纫、缠绕或镶边。最终产品用于服装、地毯、家用纺织品和各种技术产品。
丹佛斯的高品质变频器和软启动器专为纺织行业的几乎所有应用而设计。中国和印度拥有最雄厚的纺织品市场,我们利用在这两个市场多年的专业知识,优化纺织厂的所有工艺,并在这一重工业的整个生命周期内提供应用工程支持。
由于具有标准的内置功能和专用功能,丹佛斯的解决方案成为纺织应用的最佳选择。我们的定制解决方案包括:
- 适应恶劣环境的热交换概念
- 出色的运行和受控减速功能
- 纺织专用功能(摆频、卷绕)
- 基本和高级运动控制功能
- 出色的电磁兼容性 (EMC)
最大限度提高在严苛环境中的可用性
纺织行业的操作条件挑战性较高,通常为肮脏、多尘的高温环境。
丹佛斯变频器设计的可靠运行温度高达 50°C。它们具有智能热管理系统和热交换概念(冷却板、风扇冷却、板通安装、通过外部空气源冷却的可拆卸风扇)选择,可满足各种要求。涂层 PCB 可防止因潮湿以及绒毛和腐蚀性物质导致的腐蚀。各种机箱(防护等级最高达 IP 66)可防止灰尘颗粒进 入。
在流程的关键阶段,优化环境条件(湿度和温度)对质量和性能有重大影响。例如,使用变频器来控制水泵和风扇可提高纱线质量,延长流程的正常运行时间(减少纱线断线),增加产量(由于加工速度更快、停机时间更短),降低能耗。
流程优化和运行可靠性
正常运行时间对纺织业至关重要。意外停机意味着需要重建流程,造成生产时间的浪费和代价高昂的延误。它还可能导致纱线断线和产品质量变化。
丹佛斯变频器旨在防止不可预见的停机。它们可以处理暂时过热、电源质量不同以及功率损耗时受控减速。内置的智能选项和可自由编程的选项可确保精确控制和优化过程的可用性。
高级运动控制
需要具有精确的运动控制性能的高动态应用是纺织行业的一大特色。丹佛斯变频器提供定位、同步精度、灵活性和稳定的可靠性。
丹佛斯解决方案专为纺织行业的几乎所有应用而设计——优化性能、终结代价高昂的停机时间。
- 聚合
- 经纱
- 经纱准备
- 纬纱
- 编织
- 捻度
- 拉伸加捻
- 染整
- 拉伸
- 卷缩
- 干燥
- 裁剪
- 纺纱
- 环锭纺纱
- 梳理
- 针织
- 圆形针织
- 挤压
- 匹染
- 拉伸变形
- 涂饰
- 锥形筒子卷绕
- 面料染色
- 混开棉
- 牵引架
- 条卷/并卷
- 开端式纺纱
- 精梳
- 卷绕
- 粗纱机
- 涂饰
- 缝纫
- 加湿
了解如何使用丹佛斯解决方案优化纺织品工厂的生产效率和可靠性: