![](/media/5631/pulp_and_paper_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
实现高精度,同时节约能源
不论产品是新闻纸、精细纸、特种纸、木制品、包装材料,还是任何其他纸制品,精度都是这一重工业的关键。为持续实现高精度纸张质量和表面处理,造纸厂需要采用高科技控制解决方案来优化运营总成本 (TCO)。在重工业环境中,难以实现极致的精度和纯度,制浆和造纸业亦如此。 对于这个耗水量高的能源密集型行业,能效也是保持竞争力的重要因素。
您可通过控制泵和风机的速度,来恰好达到要求但不超过要求,从而大大节约造纸机械所需能量。精准的机器控制让您能够通过加快收集测量和监督信息来改进过程控制。丹佛斯解决方案可确保精确快速的控制响应、灵活的控制系统集成以及稳定精确的电机控制。
使用丹佛斯解决方案控制造纸各工序(从纸浆站到纸浆干燥机、浆料制备,以及从纸浆蒸煮和废水处理到纸张表面处理)的泵、风机和输送机,可提高效率,降低用水量和运营成本。
转矩和速度控制让卷绕器实现高精度
连续纸幅控制器和卷绕器是制浆和造纸行业最苛刻的应用之一。交流变频器必须能够在较大范围内实现极其精确的转矩和速度控制,因此这些重工业应用的转矩分辨率必须足够高。
丹佛斯解决方案将可靠匹配所需的转矩范围和分辨率,可实现更严格的卷绕器控制以及标签位于正确位置的必要表面平整处理。您可以更精确地展开包装站,选择卷轴的位置以便对中和移动纸卷,这些操作都至关重要。精确的转矩控制可防止纸张和包装材料起皱。
为确保您的机器设计或改造制浆厂或造纸厂的成功,可利用丹佛斯在系统控制和控制系统超控、变频器规格、调试、开关设备技术和整体项目管理方面的专长。
丹佛斯的服务包中包含专家应用建议和生命周期支持。阅读更多有关如何获益的信息:
污水处理
制浆生产的制浆工艺需要使用大量的水。为制浆和造纸工艺供应水以及处理制浆厂的污水都需要大量的交流变频器控制泵。
如果不加以控制,化学浆的脱木质素过程会排放大量有机物质到环境中,尤其是排放到河流或湖泊。废水流出物中包含制浆木材中的木质素、高生化需氧量 (BOD) 和溶解有机碳 (DOC)、醇类、氯酸盐、重金属和螯合剂,这些也是污染的主要来源之一。
通过关闭回路、回收流出物“黑液”并在制浆和漂白过程中使用危害较小的试剂,来降低污水对环境的影响。如今,化学制浆厂,特别是硫化物厂,通常都以闭环原理运行,在能量上自给自足,几乎不会向环境中排放无机化学品。
了解更多优化这些工艺以及相关行业的丹佛斯技术:
应用
- 流浆箱泵
- 网辊
- 导向辊/摩擦辊
- 压榨辊
- 干燥辊
- 涂料辊
- 日历
- 轴式卷纸机
- 中心卷绕器
- 鼓
- 开卷机
- 切刀
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive可根据您的需求进行配置和组装,无论您需要控制一台还是多台电机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus使得系统集成商、机械制造商和 OEM 能够设计和构建高效的工业变频器系统。